text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Productos inteligentes para más seguridad

Pernos de bloqueo y casquillos de posicionamiento con sensor de estado, sensores de estado con soporte para dispositivos de sujeción rápida de norelem

           

norelem sigue ampliando su extenso surtido en el área de los productos con sensor de estado y ofrece ahora, además de pernos de bloqueo, también casquillos de posicionamiento con sensor de estado. Con estos nuevos productos inteligentes, norelem se ha posicionado a la cabeza del mercado: la integración de los sensores reduce las pérdidas de material y aumenta considerablemente la seguridad del proceso.

      
Los procesos de fabricación deben configurarse de forma más estable, precisa y fiable. Una clara ventaja en este campo ofrecen los productos con monitorización por sensor de la posición y del estado, como los pernos de bloqueo y los casquillos de posicionamiento con sensor de estado de norelem.

     

En los Pernos de bloqueo con sensor de estado un sensor integrado en la empuñadura capta el estado del perno. El sensor está unido con el control de la máquina con un cable de PVC de tres conductores. El estado (bloqueado o apretado) se puede captar con precisión, de modo que permite un control de proceso en función del accionamiento. La longitud, la altura y la posición de los componentes móviles se pueden ajustar con mayor precisión aún.Los pernos de bloqueo de norelem están disponibles en versiones de acero corriente o de acero inoxidable.

     

En los Casquillos de posicionamiento con sensor de estado hay un sensor de ajuste variable en el casquillo. En los modelos "para sensor de estado", el usuario puede montar un sensor inductivo corriente con un diámetro de 3 mm. El sensor inductivo capta la señal y la transmite al control de la máquina, que, por ejemplo, no comienza el ciclo de producción hasta que todos los elementos de mando o de enclavamiento se encuentren en la posición correcta. La supervisión electrónica del estado se utiliza, entre otros, en la industria de embalajes, especialmente en el reajuste del formato de las máquinas de embalar y envasar.

        

Sensores de estado de acero inoxidable con soporte para dispositivos de sujeción rápida sirven para consultar el estado de accionamiento de los dispositivos de sujeción rápida.

El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.

        

Además de los pernos de bloqueo, los casquillos de posicionamiento y los sensores de estado con soporte para dispositivos de sujeción rápida, norelem tiene también Piezas de presión con resorte y sensor de estadoen su programa.

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable

Sensores de estado de acero inoxidable con soporte para dispositivos de sujeción rápida